(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Longitud Continua Primavera

Longitud Continua Primavera
  • Descuento por volumen

[Longitud libre (mm)] 500
[Diámetro exterior (mm)] 4 6 8 10 12 16 20 26
[Materiales] SUS304WPB SWP-B
[Diámetro interno (mm)] 0.26 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.6 3.2 Giros (Longitud: 100 mm) 31 38 50 62 83100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(mm)
Material Diámetro del cable
(mm)
Número de bobinas (longitud 100 mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Acero inoxidable (SUS304WPB)0.26384
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Acero inoxidable (SUS304WPB)0.4250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Acero inoxidable (SUS304WPB)0.5200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104Acero inoxidable (SUS304WPB)0.6166
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Acero inoxidable (SUS304WPB)0.3333
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Acero inoxidable (SUS304WPB)0.4250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Acero inoxidable (SUS304WPB)0.6166
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Acero inoxidable (SUS304WPB)0.8125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106Acero inoxidable (SUS304WPB)1100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable (SUS304WPB)0.4250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable (SUS304WPB)0.6166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Acero inoxidable (SUS304WPB)0.8125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108Acero inoxidable (SUS304WPB)1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108SWP-B1.283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidable (SUS304WPB)0.5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Acero inoxidable (SUS304WPB)0.8125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010Acero inoxidable (SUS304WPB)1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010SWP-B1.283
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

1010SWP-B1.662
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidable (SUS304WPB)0.6166
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Acero inoxidable (SUS304WPB)0.8125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012SWP-B1.283
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012SWP-B1.662
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012SWP-B250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Acero inoxidable (SUS304WPB)0.8125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016SWP-B1.283
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016SWP-B1.662
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016SWP-B250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016SWP-B2.638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Acero inoxidable (SUS304WPB)1100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020SWP-B1.283
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020SWP-B1.662
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020SWP-B250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020SWP-B2.638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026SWP-B1.662
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026SWP-B250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026SWP-B2.638
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026SWP-B3.231

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud libre mm(mm) 500

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico