(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Resorte que cumple con el Estándar de la Asociación de Fabricantes de Primavera de Japón (Muelles helicoidales de tracción de 8 cilindros tipo JSMA).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2175
Número de Parte |
---|
2175 |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS 304-WPB) | Tipo | Tipo estándar | Gancho de ángulo opuesto | 180 ° (estándar) |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2175 de la serie Reporte tensor en espiral serie K (estándar de la Asociación de fabricantes de resortes de Japón).
Número de Parte |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2176 |
2177 |
2178 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente