(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Forma detallada] Pan
[Dimensiones del orificio de montaje] Phillips
[Forma básica] Estándar (redondo)
[Materiales] Resina
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Tipo rosca de cresta] Métrica gruesa
[Formas adicionales] Estándar
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza)
[Aplicación] Estándar, resina
[Materiales] PEEK H 0.5
[Tema nominal (M)] 1.2 1.4 1.6
[Longitud L o l (mm)] 2.5 4
[Paso (mm)] 0.25 0.3 0.35 D 1.8 2 2.3
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PEEK/MPH-M1.2-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.2-L4 |
PEEK/MPH-M1.4-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.4-L4 |
PEEK/MPH-M1.6-L2.5 |
PEEK/MPH-M1.6-L4 |
Cargando…
Forma detallada | Pan | Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Resina | Tratamiento de superficies (detalles) | Ninguno | Tipo de cresta de hilo | Métrico grueso |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza | Aplicación | Estándar |
Material de plastico | PEEK | H | 0.5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente