(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Con placa giratoria, rueda doble de nylon, serie G7.

Ruedas - Con placa giratoria, rueda doble de nylon, serie G7.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble G7, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G7
G7S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapón
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotación
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 140.01~220.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 147
Altura de Montaje H(mm) 79.5 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujeros redondos (3 agujeros) Diámetro de rueda D(φ) 60
Ancho de rueda W(mm) 44 Radio de giro C(mm) 17 Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 62
Forma de sección de montaje Placa triangular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico