(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedita de doble rueda, TE100 (Números de pieza)

Número de Parte
TE100WS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Ruedas dobles Tope Con doble tope (rotación + giro) Rango de carga(daN) 80.01~140.00
Carga admisible (carga efectiva)(daN) 98 Altura de Montaje H(mm) 119 Material de la rueda Elastómero
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1 o Fp(mm) 50 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 50 Longitud de placa F1 o Fb(mm) 66
Ancho de placa F2(mm) 66 Diámetro de rueda D(φ) 100 Ancho de rueda W(mm) 64
Radio de giro C(mm) 24 Forma de sección de montaje Plato cuadrado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TE100WS de la serie Ruedita de doble rueda, TE100.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico