(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TFW60N.

Ruedas - Con montaje de perno roscado, rueda doble de nylon, serie TFW60N.
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo atornillado, dos ruedas.
· Material de las ruedas: (Nylon)
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TFW60N, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte
TFW60N3
TFW60N3S
TFW60N4
TFW60N4S
TFW60N8
TFW60N8S
TFW60N10
TFW60N10S
TFW60N12
TFW60N12P1.25
TFW60N12S
TFW60N12SP1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Diámetro del hilo Nd
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónRosca de tornillo W3/8X 16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónU1/2X Rosca de tornillo 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM8X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM10X1.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Sin tapónM12X1.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Con tope de rotaciónM12X1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Ruedas dobles Rango de carga(daN) 35.01~80.00 Carga admisible (carga efectiva)(daN) 78.4
Altura de Montaje H(mm) 68.5 Material de la rueda (Nylon) Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diámetro de rueda D(φ) 60 Ancho de rueda W(mm) 46
Radio de giro C(mm) 17 Forma de sección de montaje Atornillar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico