(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - De caucho neumáticas con placa giratoria de acero, series H/J (Para carros industriales). (Números de pieza)

Ruedas - De caucho neumáticas con placa giratoria de acero, series H/J (Para carros industriales).
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho

Número de Parte
HJ250-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.0083.329312512516016025090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Caucho
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJ250-4 de la serie Ruedas - De caucho neumáticas con placa giratoria de acero, series H/J (Para carros industriales)..

Products like this...

Número de Parte
HJ300-4
HJ350-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.01~140.00107.830512512516016030090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00156.8378.5140140175175350110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico