(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta tórica JASO F404 3000s (para movimiento / fijación)

Junta tórica JASO F404 3000s (para movimiento / fijación)
  • Descuento por volumen

Una junta tórica que cumple con el estándar de la Organización Japonesa de Estándares Automotrices JASO F 404 3000

[Caracteristicas]
· Aunque la junta tórica es simple en su estructura, presenta un excelente sellado automático.
· Exhibe un rendimiento de sellado estable bajo presiones altas.
· Una variedad de tipos y tamaños están disponibles a precios bajos.
· Fácil de instalar y requiere solo un pequeño espacio.
· Sin orientación del sello fijo, lo que permite el sellado desde ambos lados.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
31095-1A
31105-4D
31135-4D
35031-4D
35035-4D
35045-4D
35060-1A
35085-2
35090-4C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor d2
(mm)
ID d1
(Ø)
Tipo de material Numero nominal
1 Pieza(s)Disponible

58 Días o más

10Caucho nitrilo3.194.4Un tipo a31095
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor3.1104.4Clase 4 D31105
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor3.1134.4Clase 4 D31135
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor3.531.2Clase 4 D35031
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor3.535.2Clase 4 D35035
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Fluororubber] Caucho Flúor3.544.7Clase 4 D35045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Caucho nitrilo3.559.6Un tipo a35060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Caucho nitrilo3.584.6Clase 235085
1 Pieza(s)Disponible

58 Días o más

10Goma de silicona3.589.6Clase 4 C35090

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo JASO F404 (para dinámico, para montaje)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico