(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla Serie SXO Tipo recto

Articulación rotativa a presión Articulación rotatoria perla Serie SXO Tipo recto
  • Descuento por volumen

La serie SXO (tipo recto) es una junta rotativa para suministrar el equipo medio a rotativo de manera estable.

[Caracteristicas]
· Ligero y compacto para un fácil manejo.
· Estructura de sellado simple para un fácil mantenimiento.
· Rendimiento de sellado superior logrado a través de un acabado ultra preciso.
· Admite aplicaciones de alta presión y alta velocidad.
· El uso de un sello de alto grado (TCC) también es compatible para una mayor especificación de carga

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SXO-180-1LH
SXO-180-1RH
SXO-180-2LH
SXO-180-2RH
SXO-180-3LH
SXO-180-3RH
SXO-180LH
SXO-180RH
SXO-181-1LH
SXO-181-1RH
SXO-181-2LH
SXO-181-2RH
SXO-181-3LH
SXO-181-3RH
SXO-181LH
SXO-181RH
SXO-182-1LH
SXO-182-1RH
SXO-182LH
SXO-182RH
SXO-188-1LH
SXO-188-1RH
SXO-188LH
SXO-188RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Dirección del tornillo de montaje Tipo de sello Longitud total
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (tornillo derecho)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (tornillo derecho)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (tornillo derecho)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (tornillo derecho)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (tornillo derecho)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (tornillo derecho)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (tornillo derecho)Alto grado112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (tornillo izquierdo)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (tornillo derecho)Estándar112
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (tornillo izquierdo)Alto grado109
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (tornillo derecho)Alto grado109
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (tornillo izquierdo)Estándar109
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (tornillo derecho)Estándar109
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (tornillo izquierdo)Alto grado115.4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (tornillo derecho)Alto grado115.4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (tornillo izquierdo)Estándar115.4
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (tornillo derecho)Estándar115.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Agua / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 120
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Velocidad rotacional máxima(rpm) 10000 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico