(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulación rotativa a presión Articulación rotativa perlada KC (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)

Articulación rotativa a presión Articulación rotativa perlada KC (Ambas direcciones Tubo interior tipo atornillado fijo)
  • Descuento por volumen

[Características]
- El modelo KC (doble, tipo atornillado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo giratorio de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC15A-6ALH
KC15A-6ARH
KC20A-6ALH
KC20A-6ARH
KC20A-8ALH
KC20A-8ARH
KC25A-8ALH
KC25A-8ARH
KC25A-10ALH
KC25A-10ARH
KC32A-10ALH
KC32A-10ARH
KC32A-15ALH
KC32A-15ARH
KC40A-15ALH
KC40A-15ARH
KC40A-20ALH
KC40A-20ARH
KC50A-20ALH
KC50A-20ARH
KC50A-25ALH
KC50A-25ARH
KC65A-25ALH
KC65A-25ARH
KC65A-32ALH
KC65A-32ARH
KC65A-40ALH
KC65A-40ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Tamaño de tubería interior Dimensión nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)6A15A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)6A15A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)6A20A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)LH (tornillo izquierdo)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15003/8B(10A)1/2B(15A)RH (tornillo derecho)8A20A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)8A25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)8A25A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)LH (tornillo izquierdo)10A25A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15001/2B(15A)3/4B(20A)RH (tornillo derecho)10A25A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)10A32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)10A32A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)15A32A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)15A40A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)LH (tornillo izquierdo)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10003/4B(20A)1B(25A)RH (tornillo derecho)20A40A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)20A50A
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)20A50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)LH (tornillo izquierdo)25A50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)1 1/2B(40A)RH (tornillo derecho)25A50A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (tornillo izquierdo)25A65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (tornillo derecho)25A65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (tornillo izquierdo)32A65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (tornillo derecho)32A65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)LH (tornillo izquierdo)40A65A
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10001 1/2B(40A)2B(50A)RH (tornillo derecho)40A65A
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tornillo de conexión nominal para el lado del codo (compuesto) Tornillo de conexión nominal para el lado de la cabeza (compuesto) Dirección del tornillo de montaje Tamaño de tubería interior Dimensión nominal

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tubo interno dúplex fijo Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) Rc
Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) Rc Tipo de rosca de conexión para el lado del rotor (compuesto) R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico