(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
RXE3000 (doble, tipo atornillado, con tubo interno fijo) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo giratorio de manera estable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Tubo interno dúplex fijo | Fluidos aplicables | Agua / Aire / Gas / Aceite | Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Tipos de conexión | Tipo de montaje de tornillo | Tipos de tornillo de conexión para el lado del codo (compuesto) | Rc | Tipos de tornillo de conexión para el lado de la cabeza (compuesto) | Rc |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente