(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas SKCL (tipo atornillado de dirección única)

Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas SKCL (tipo atornillado de dirección única)
  • Descuento por volumen

SKCL (Single, tipo atornillado) es una junta rotativa para suministrar el medio al equipo rotativo de manera estable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SKCL-10ARH

Número de Parte
SKCL-10ARH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Simplex Fluidos aplicables Agua / Aire / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 100
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 0.98 Velocidad rotacional máxima(rpm) 1500 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo
Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) G Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) 3/8
Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) 3/8 Dirección del tornillo de montaje RH (tornillo derecho)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SKCL-10ARH de la serie Articulación rotativa de presión Articulación rotativa de perlas SKCL (tipo atornillado de dirección única).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico