(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
NCLF (Single, tipo bridado) es una junta rotativa diseñada para suministrar de manera estable un equipo de medio a rotativo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
NCLF20A |
NCLF25A |
Cargando…
Tipos | Simplex | Fluidos aplicables | Vapor / Aceite | Max. Temperatura de funcionamiento(℃) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1.47 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 300 | Tipos de conexión | Montaje de tornillo y brida |
Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) | Rc |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente