(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junta giratoria de perla de acoplamiento de refracción de presión, serie PK

Junta giratoria de perla de acoplamiento de refracción de presión, serie PK
  • Descuento por volumen

La serie PK de juntas giratorias son capaces de rotación de 360 grados. Se pueden usar con la tubería móvil PK, transportando fluidos de hasta 230 grados C.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PK-1-15A
PK-1-20A
PK-1-25A
PK-1-32A
PK-1-40A
PK-1-50A
PK-3-15A
PK-3-20A
PK-3-25A
PK-3-32A
PK-3-40A
PK-3-50A
PK-4-15A
PK-4-20A
PK-4-25A
PK-4-32A
PK-4-40A
PK-4-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca nominal de conexión del lado de suministro (unidad individual, giratoria) Conexión nominal Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Sin estilo
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[2B] 50A50AEstilo (tipo PK-1)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[2B] 50A50AEstilo (tipo PK-3)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1/2B] 15A15AEstilo (tipo PK-4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[3/4B] 20A20AEstilo (tipo PK-4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1B] 25A25AEstilo (tipo PK-4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/4B] 32A32AEstilo (tipo PK-4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[1 1/2B] 40A40AEstilo (tipo PK-4)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[2B] 50A50AEstilo (tipo PK-4)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Articulaciones Giratorias Fluidos aplicables Agua / Aire / Vapor / Gas / Aceite Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 230
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2.3 Tipos de conexión Tipo de montaje de tornillo Tipo de conexión Rosca Suministro lateral (Unidad individual, giratoria) Rc
Tipo de conexión Rosca lado de escape (unidad individual, giratoria) Rc Material de la Junta PTFE Material del cuerpo Hierro Fundido Dúctil · Bronce

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico