(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC100S/L (Números de pieza)

Limpiador de motores de la serie Air Tool EC100S/L
  • Descuento por volumen

El ajuste del líquido de limpieza es posible.

[Caracteristicas]
· Es posible el ajuste del líquido de limpieza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EC100L
EC100S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL Cantidad de succión de un minuto
(l)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105650.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600.36

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas Forma de la boquilla Estándar Características Estándar / Control de velocidad de flujo
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire Hilo Femenino Tornillo de montaje de boquilla Rosca macho Material del cuerpo Fundición a presión de aluminio
Material de la boquilla Varilla de latón Diámetro de la boquilla(mm) 3 Diámetro de la voluta(mm) 8.5
Método de suministro Tipo de succión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico