(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

La boquilla delgada se puede usar con una pistola de aire o una pistola de árbol.

La boquilla delgada se puede usar con una pistola de aire o una pistola de árbol.
  • Descuento por volumen

El diseño de tubería delgada facilita la limpieza de espacios.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AG45X2X100
AG45X3X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCantidad de chorro de aire
(l/min)
Diámetro de la boquilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321.0
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10941.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Boquilla Forma de la boquilla Largo Características Estándar
Material de la boquilla Varilla de latón L 120 Ancho del hexágono en plano(mm) 12

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico