(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie conjunta, accesorios, número 26, tomas intermedias (RcXG)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.26X1/4
NO.26X1/4X1/8
NO.26X1/4X3/8
NO.26X1/8
NO.26X3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferente1/4B(8A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente1/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Forma de conexión Zócalo medio Rosca de conexión tipo M1 Rc
Rosca de conexión tipo M2 G (girado) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico