(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie conjunta, pieza de montaje, número 28, buje

Serie conjunta, pieza de montaje, número 28, buje
  • Descuento por volumen

Sólo disponible sin chapar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de tubería con casquillo hexagonal, macho, latón, serie número 28, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.28X1/4X1/8

Número de Parte
NO.28X1/4X1/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Varilla de latón Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente Forma de conexión Bujes
Rosca de conexión tipo M1 R Rosca de conexión tipo M2 G (girado) Hilo Nominal M1 1/4B(8A)
Hilo Nominal M2 1/8B(6A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Aire
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.28X1/4X1/8 de la serie Serie conjunta, pieza de montaje, número 28, buje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico