(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubería roscadas de acero inoxidable 316

Bridas de tubería roscadas de acero inoxidable 316

Las juntas de bridas roscadas se utilizan para rellenar espacios pequeños con el fin de crear un sello entre dos bridas y formar una conexión natural. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y durabilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 257acero inoxidable 316150roscado1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 259acero inoxidable 316150roscado1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 260acero inoxidable 316150roscado2"6"5/8"
PF a granel - 261acero inoxidable 316150roscado3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 262acero inoxidable 316150roscado4"9"5/8"
PF a granel - 264acero inoxidable 316150roscado6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-257
BULK-PF-259
BULK-PF-260
BULK-PF-261
BULK-PF-262
BULK-PF-264
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior
1 Pieza(s)

81 Días

1"4-1/4"
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/2"5"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"6"
1 Pieza(s)

Presupuesto

3"7-1/2"
1 Pieza(s)

Presupuesto

4"9"
1 Pieza(s)

Presupuesto

6"11"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Con brida Forma de conexión Brida
Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico