(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mangueras de pintura - Manguera conductora de aire

Mangueras de pintura - Manguera conductora de aire
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Se utiliza un material conductor en la capa interna, y con solo conectarlo con accesorios metálicos se completa.
▪ No se requiere cable de tierra desnudo, lo que aumenta la eficiencia del trabajo.
▪ Es posible una conexión a tierra confiable.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEH-8

 
Número de Parte
SEH-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::1.5 Color de la capa externa Verde O.D.(Ø) 12.5
ID nominal d(φ) 8 Propiedades Conductividad eléctrica / Resistencia a la presión / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Radio mínimo de curvatura(mm) 45 Longitud estándar(m) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEH-8 de la serie Mangueras de pintura - Manguera conductora de aire.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico