(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera industrial, tubo de flúor Super Tom

Manguera industrial, tubo de flúor Super Tom
  • Descuento por volumen

Este tubo multiusos tiene excelente resistencia química y baja permeabilidad contra solventes orgánicos. También es flexible y transparente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FST-4-20
FST-4-100
FST-6-20
FST-6-100
FST-8-20
FST-8-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
ID nominal d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.9641720
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.96417100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.7962620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.79626100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.71284620
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

~0.712846100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Químico / Alimentos / Pintura, solvente Montaje utilizado Ninguno Material de la capa interna de la manguera Fluororesina
Color de la capa externa Transparencia Propiedades Resistencia al aceite / Resistencia química / Transparencia / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico