(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para herramientas de aire Manguera Quattro (para alta presión)

Manguera para herramientas de aire Manguera Quattro (para alta presión)
  • Descuento por volumen

Una manguera de alta presión que soporta una presión máxima de trabajo de 4 MPa.

[Caracteristicas]
· Ultra flexible. Características de deslizamiento mejoradas. Una alta presión que soporta una presión máxima de trabajo de 4 MPa.
· Al soportar una presión de trabajo máxima de 4 MPa, esta especificación de alta presión mejora drásticamente la velocidad de trabajo.
· Utilizando la nueva formulación original del fabricante de materiales especiales, la manguera es resistente a los enganches y difícil de romper.
· Se desliza de manera flexible y suave. Excelente flexibilidad
· En comparación con las mangueras de alta presión convencionales, la manguera Quattro proporciona una mayor flexibilidad con una mayor maniobrabilidad mientras trabaja.
· Utilizando la nueva formulación original del fabricante en la superficie de la manguera, el rendimiento del deslizador se ha mejorado significativamente para evitar que la manguera se enganche y se rompa.
· Además, se ha agregado una línea a la superficie de la manguera para que pueda ver fácilmente si la manguera está torcida.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
QHC-6010
QHC-6020
QHC-6030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud estándar
(m)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aire Montaje utilizado Ambos lados Material de la capa interna de la manguera Elastómero especial
Rango de presión de operación(MPa) ::4.0 Color de la capa externa Rosa, línea amarilla O.D.(Ø) 10
ID nominal d(φ) 6 Tipo de pieza de metal Otros Propiedades Resistencia a la presión / Flexibilidad
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60 Radio mínimo de curvatura(mm) 18 Especificaciones del acoplador Acoplador de un toque para uso a alta presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico