(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de nylon (UNF unificado)

Tuerca de nylon (UNF unificado)
  • Descuento por volumen

El anillo de nylon incluido está equipado con un tornillo macho para evitar que se afloje debido a la rotación aplicada desde varias direcciones, vibración directa y golpes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NNF-1/2UNF-SUS
NNF-1/2UNF-U
NNF-1/4UNF-SUS
NNF-3/8UNF-SUS
NNF-3/8UNF-U
NNF-5/16UNF-SUS
NNF-5/16UNF-U
NNF-7/16UNF-SUS
NNF-NO.10-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Unidad de ventas Nominal de hilo (pulgadas) Tratamiento de superficies (detalles) Llave inglesa (MAX) Llave inglesa (MIN) Altura (MAX) Altura (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Ninguno19.1018.8315.4614.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/2Cromado brillante19.1018.8315.4614.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1/4Ninguno11.1510.938.337.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8Ninguno14.3214.0511.8811.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza3/8Cromado brillante14.3214.0511.8811.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/16Ninguno12.7512.509.118.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] HierroCromado brillanteBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza5/16Cromado brillante12.7512.509.118.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoCaja / paquete7/16Ninguno15.9215.6511.8811.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNingunoBaja cantidad disponible a partir de 1 piezaNO.10Ninguno9.559.336.325.82

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Unificar bien UNF Aplicación / función Deja de aflojar Tipo de bloqueo Tuerca de nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico