(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca de cuña tipo F (hierro / cromato trivalente) (producto en paquete)

Tuerca de cuña tipo F (hierro / cromato trivalente) (producto en paquete)
  • Descuento por volumen

La forma especial de la cara de la cuña bloquea firmemente el perno objetivo.
Para montar en bicicletas, maquinaria vibratoria, herramientas, ruedas, etc.
Cabe en cajas pequeñas. Al realizar un pedido, ingrese el número de piezas en la columna de cantidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KSB4
KSB5
KSB6
KSB8
KSB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Pitch
2,000 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40.7
1,500 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50.8
800 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61
400 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

81.25
200 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SWCH10R Acero al carbono de alambre (JIS) Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico