(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MCD Conductivity MC Nylon (para dos ruedas de línea baja)

MCD Conductivity MC Nylon (para dos ruedas de línea baja)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nailon conductor MC (Negro)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: ruedas dobles
· Cojinete: Rodamientos radiales de bolas

PDF

 
Número de Parte
MCD-50HWT
MCD-65HWT
MCD-75HWT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho del vehículo (tipo de doble rueda) × 2
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50158362940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

651710403920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7518.510434900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Conductivo MC Nylon (Negro) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Ruedas dobles

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico