(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

MC Monomer Casting Nylon (Estándar) (Números de pieza)

MC Monomer Casting Nylon (Estándar)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Integrado
· Material de los neumáticos: Nylon de fundición de monómero (Azul)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Cojinete: Rodamientos radiales de bolas

PDF

 
Número de Parte
MC-75VB
MC-100VB
MC-130VB
MC-150VB
MC-200VB
MC-250VB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753210351170
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1003512381760
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1304220502450
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504520522940
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2004520543920
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2505025634900

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Integrado Material del neumático Monómero de fundición de nylon (azul) Cojinete del eje Disponible
Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico