(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Caucho WW Diene Blanco

Caucho WW Diene Blanco
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho dieno blanco (BR)
· Cojinete del eje: Disponible
· Tipo de rueda: rueda única
· Centro: Acero SPHC-P

PDF

 
Número de Parte
WW-100-CB
WW-130-CB
WW-150-CB
WW-200-CB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Diámetro del agujero
(φ)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100351242780
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1304220521370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1504520551560
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2004520551960

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho de dieno blanco (BR) Cojinete del eje Disponible
Núcleo Acero SPHC-P Detalles del rodamiento Rodamientos prensados Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico