(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Neumático de goma de espuma sin perforaciones (almohadilla)

Neumático de goma de espuma sin perforaciones (almohadilla)
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho
· Cojinete del eje: Disponible

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HAL300-4-4P
HAL350-5-4P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda D / Diámetro exterior de la llanta A
(φ)
Ancho de rueda W1 / Ancho de neumático B
(mm)
Diámetro del eje d / Diámetro del orificio D
(φ)
Boss Width W/Boss Width C
(mm)
Max. Carga / carga permitida
(kg)
Diámetro exterior del neumático A
(mm)
Ancho del neumático B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25169208111025169
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

29195259518029195

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho Cojinete del eje Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico