(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caucho VPA K (para amortiguación) (Blickle)

Caucho VPA K (para amortiguación) (Blickle)
  • Descuento por volumen

Una rueda de goma de pequeño diámetro.
· Tipo de rueda: Anillo exterior + RuedaNeumático
· Material: Caucho (SBR)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPA-50K
VPA-75K
VPA-100K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501822.5390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

752530580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1002530880
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior de la rueda
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Ancho del cubo
(mm)
Máx. carga permisible
(N)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Caucho (SBR) Diámetro del agujero(φ) 6
Cojinete del eje Disponible Núcleo (Nylon) Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales
Tipo de rueda Rueda individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico