(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

TRAW Goma de alta durabilidad

TRAW Goma de alta durabilidad
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Anillo exterior + rueda
· Material de los neumáticos: Caucho de alta durabilidad
· Diámetro exterior de la rueda (F): 200
· Ancho de rueda (mm): 45
· Diámetro del agujero (F): 20

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRAW-200

 
Número de Parte
TRAW-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de rueda Anillo exterior + rueda Material del neumático Goma altamente duradera Diámetro exterior de la rueda(φ) 200
Ancho de la rueda(mm) 45 Diámetro del agujero(φ) 20 Ancho del cubo(mm) 55
Cojinete del eje Disponible Núcleo Aluminio Detalles del rodamiento Rodamientos de bolas radiales
Máx. carga permisible(N) 2450 Tipo de rueda Rueda individual

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRAW-200 de la serie TRAW Goma de alta durabilidad.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico