(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).

Ruedas - Acero inoxidable, con placa giratoria y tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas de acero inoxidable con placa giratoria y tope de rotación. Para cargas medias, materiales de la rueda disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SUNJ-100
SUNJ-100MC
SUNJ-100POTH
SUNJ-100SW
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125
SUNJ-125MC
SUNJ-125POTH
SUNJ-125SUW
SUNJ-125SW
SUNJ-150
SUNJ-150MC
SUNJ-150POTH
SUNJ-150SUW
SUNJ-150SW
SUNJ-150SWUW
SUNJ-200
SUNJ-200POTH
SUNJB-100
SUNJB-100POTH
SUNJB-100SW
SUNJB-100SWUW
SUNJB-125
SUNJB-125POTH
SUNJB-125SUW
SUNJB-125SW
SUNJB-150
SUNJB-150POTH
SUNJB-150SUW
SUNJB-150SW
SUNJB-150SWUW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-----68(71)68(71)9090--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química68(71)68(71)909010029NingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoAzulSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00147130[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-----75(80)75(80)102102--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----125-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00205165[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(80)75(80)10210212542NingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoAzulSin protección del piso-35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00205165[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212535NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00205165[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212542NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) resistente a golpes y ácidosVerdeSin protección del piso-35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno140.01~220.00205165[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(80)75(80)10210212542NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-----75(90)75(90)112112--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.00245190[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química75(90)75(90)11211215042NingunoLas ruedas en la tierraNúcleo: ningunoAzulSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220.01~320.00245190[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215040NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.00245190[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) resistente a golpes y ácidosVerdeSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.00245190[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Ninguno220.01~320.00245190[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-----100(115)100(115)140140--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno320.01~485.00343250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite100(115)100(115)14014020050NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania58-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre-----68(71)68(71)9090--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00147130[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00147130[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00147130[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite68(71)68(71)909010035NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-30-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre-----75(80)75(80)102102--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----125-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00205165[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212535NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00205165[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(80)75(80)10210212542NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) resistente a golpes y ácidosVerdeSin protección del piso-35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre140.01~220.00205165[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(80)75(80)10210212542NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-35-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre-----75(90)75(90)112112--NAConjunto de soporte (sin ruedas)-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215040NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: nylon 6) Resistente a golpes y ácidosAmarilloSin protección del pisoHecho en Alemania37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) resistente a golpes y ácidosVerdeSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Alta elasticidadNegroSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00245190[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite75(90)75(90)11211215045NingunoLas ruedas en la tierra(Núcleo: acero inoxidable 304) Antibacteriano, alta elasticidadBlancoSin protección del piso-37-Rodamiento de agujas de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico