(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Antiestáticas lll, para plataforma baja, roscadas, serie HJ-SJ/HJB-SJ (Cargas pesadas).

Ruedas - Antiestáticas lll, para plataforma baja, roscadas, serie HJ-SJ/HJB-SJ (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas antiestáticas lll para plataforma baja, roscadas, serie HJ-SJ/HJB-SJ para cargas pesadas, de acero con agujeros ranurados. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
HJ-SJ-50U-MCD
HJ-SJ-65DU
HJ-SJ-65U-MCD
HJ-SJ-75U-MCD
HJB-SJ-50U-MCD
HJB-SJ-65U-MCD
HJB-SJ-75U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diametro de hilo Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno220.01~320.0029485[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M20] M20(P2.5)5032.5Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Ninguno-----[M20] M20(P2.5)--Conjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392103[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M20] M20(P2.5)6536Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno485.01~750.00490115[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M24] M24(P3.0)7539Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0029485[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M20] M20(P2.5)5032.5Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M20] M20(P2.5)6536Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Con tope libre485.01~750.00490115[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química[M24] M24(P3.0)7539Las ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso25-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada Propiedades Prevención de electricidad estática Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Color de montaje de metal (acabado) Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico