(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Placa giratoria, dos ruedas.
· Material de las ruedas: elastómero
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al aceite.
· Tapón: No Provisto, con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda doble TE40JCR, consulte las secciones a continuación:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TE40JCR |
TE40JCRF |
TE40JSCR |
TE40JSCRF |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Ruedas dobles | Rango de carga(daN) | 35.01~80.00 | Carga admisible (carga efectiva)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Material de la rueda | Elastómero | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
Diámetro de rueda D(φ) | 40 | Ancho de rueda W(mm) | 44 | Radio de giro C(mm) | 15 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente