(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - Amortiguador integrado, con tope de rotación, serie SAK-TO.

Ruedas - Amortiguador integrado, con tope de rotación, serie SAK-TO.
  • Descuento por volumen

Ruedas amortiguador integrado, con tope de rotación, serie SAK-TO de alta velocidad. Placa fija, rangos de carga desde 22.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
SAK-TO-200
SAK-TO-200SST
SAK-TO-200TRAW
SAKB-TO-200
SAKB-TO-200SST
SAKB-TO-200TRAW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno-------Conjunto de soporte (sin ruedas)----200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno220.01~320.00245275~255[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno20045Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso100-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Ninguno220.01~320.00245275~255[Caucho sintético] Goma altamente duraderaNinguno20045Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)(Núcleo: aluminio) baja resistencia de arranque y alta elasticidadNegroSin protección del piso100-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-------Conjunto de soporte (sin ruedas)----200-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón220.01~320.00245275~255[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno20045Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso100-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón220.01~320.00245275~255[Caucho sintético] Goma altamente duraderaNinguno20045Rueda integrada (remolque: alta velocidad 20 km / ho más lento)(Núcleo: aluminio) baja resistencia de arranque y alta elasticidadNegroSin protección del piso100-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Con tampón Propiedades Tranquilo Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Longitud de paso del orificio de montaje(mm) 112 Ancho de paso del orificio de montaje(mm) 112(63)
Asiento de montaje(mm) 140 Ancho de asiento de montaje(mm) 140 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico