(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria, amortiguador y tope de rotación integrado serie SAJ y SAJB. Rangos de carga desde 35.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SAJ-150EUW
Número de Parte |
---|
SAJ-150EUW |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Con tampón | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero | Tipo de orificio de montaje | Agujero circular |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Color de montaje de metal (acabado) | Cromado brillante |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAJ-150EUW de la serie Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB..
Número de Parte |
---|
SAJ-100SST |
SAJ-100UW |
SAJ-100W |
SAJ-150LW |
SAJ-150SST |
SAJ-150W |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente