(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria, amortiguador y tope de rotación integrado serie SAJ y SAJB. Rangos de carga desde 35.01 hasta 320.00daN. Gran variedad de dimensiones y materiales configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAJ-200UW

 
Número de Parte
SAJ-200UW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite11211214014020045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Con tampón Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAJ-200UW de la serie Ruedas - Placa giratoria con amortiguador, serie SAJ y SAJB..

Products like this...

Número de Parte
SAJ-100SST
SAJ-100UW
SAJ-100W
SAJ-200W
SAJ-200WUW
SAJ-200WW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Baja resistencia de arranque / Alta elasticidadAzulSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.0098153~145[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión7171959510035Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso28.5~35-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión11211214014020045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) resistencia a los golpes y alta elasticidadNegroSin protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245260~250[Uretano] Uretano blanco antibacterianoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión11211214014020045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero) antibacteriano y alta elasticidadBlancoCon protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196260~250[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío11211214014020045Rueda integrada (remolque: baja velocidad 4 km / ho más lento)(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del piso46.5~58-Rodamientos de bolas radiales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico