(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa giratoria y rosacada, con nivelador integrado. (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria y rosacada, con nivelador integrado.
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa giratoria y roscada, nivelador integrado para cargas pesadas de acero, con tope de rotación, cargas permisibles desde 98 a 490daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HJB-SJ-65B-MC

 
Número de Parte
HJB-SJ-65B-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química-----[M20] M20(P2.5)6536Negro al hornoLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJB-SJ-65B-MC de la serie Ruedas - Placa giratoria y rosacada, con nivelador integrado..

Products like this...

Número de Parte
HJ-35U
HJ-35U-MC
HJ-35U-U
HJB-SJ-65B-U
HJB-SJ-65B-YN
HJB-SJ-65U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Tipo de orificio de montaje Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diametro de hilo Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesadaNinguno-----Agujeros Ranurados38(48)38(48)6060---Cromado trivalenteConjunto de soporte (sin ruedas)----35-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada / Tipo de placa universalNinguno80.01~140.0011752[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados38(48)38(48)6060-3527Cromado trivalenteLas ruedas en la tierraResistencia al aceiteAzulSin protección del piso15-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Piso bajo carga pesada / Tipo de placa universalNinguno80.01~140.009852[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasiónAgujeros Ranurados38(48)38(48)6060-3527Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso15-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Tipo atornillado[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.00294103[Uretano] UretanoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión-----[M20] M20(P2.5)6536Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: aluminio) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Piso bajo carga pesada / Tipo atornillado[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] Nylon 6 + Nylon especial y regeneradoResistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión-----[M20] M20(P2.5)6536Negro al hornoLas ruedas en la tierraCon rodamientoNegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada[Con tope de rotación] Con tope libre----------[M20] M20(P2.5)--Cromato Trivalente (Negro)Conjunto de soporte (sin ruedas)----65-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico