(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas con placa giratoria y tope de rotación para cargas medias, materiales disponibles en caucho sinético y Uretano, rango de cargas pemrisibles desde 78daN hasta 490daN, gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WUWJB-200 |
WUWJBL-200 |
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Doble tapón | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de orificio de montaje | Agujero circular | Aplicación | Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga media |
Color de montaje de metal (acabado) | Cromado brillante |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente