(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias).

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa fija y tope de rotación para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

 
Número de Parte
K-75
K-100
K-130
K-150
K-180
K-200
K-250
K-300
KB-75
KB-100
KB-100(L)
KB-130
KB-130(L)
KB-150
KB-150(L)
KB-200
KB-200(L)
LWK-100
LWK-150
LWK-200
LWK-250
LWKB-100
LWKB-100(L)
LWKB-150
LWKB-150(L)
LWKB-200
LWKB-200(L)
MCK-75
MCK-100
MCK-130
MCK-200
MCK-250
SSTK-100
SSTK-150
SSTKB-100
SSTKB-100(L)
UWK-75
UWK-100
UWK-130
UWK-150
UWK-200
UWK-300
UWKB-75
UWKB-100(L)
UWKB-130
UWKB-130(L)
UWKB-150
UWKB-150(L)
UWKB-200
UWKB-200(L)
WK-75
WK-100
WK-130
WK-150
WK-180
WK-200
WK-250
WK-300
WKB-75
WKB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno------63409168--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----75-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno------804511579--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----100-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Ninguno------1005613793--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----130-
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

Ninguno------1005613793--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----180-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------14080200140--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------16090220150--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----300-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------63409168--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)Derecho----75-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------804511579--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)Derecho----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------804511579---Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda----100-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------1005613793--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)Derecho----130-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------1005613793---Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda----130-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------1005613793--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)Derecho----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------1005613793---Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda----150-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)Derecho----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón------11263151100---Conjunto de soporte (sin ruedas)Izquierda----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Ninguno-220.01~320.00254305[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío1408020014025050Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho Dienico BRResistente a la abrasión / Resistencia al frío1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadRojoSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00117103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo485.01~750.00490305[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia química1408020014025050Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) alta elasticidad y baja resistencia de arranqueAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00196198[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) alta elasticidad y baja resistencia de arranqueAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) alta elasticidad y baja resistencia de arranqueAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00127144[Caucho sintético] Goma de alto impactoNinguno80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) alta elasticidad y baja resistencia de arranqueAzulSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00117103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno[Ruido bajo] Tranquilo485.01~750.00539374[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1609022015030050Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo80.01~140.00117103[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo140.01~220.00176144[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00245177[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo220.01~320.00294198[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón[Ruido bajo] Tranquilo320.01~485.00392250[Uretano] UretanoResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero) Resistencia a los golpesVerdeSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-35.01~80.0078103[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-140.01~220.00176177[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno-140.01~220.00196198[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-220.01~320.00225240[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126315110018045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-220.01~320.00245250[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1126315110020045Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-320.01~485.00323305[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1408020014025050Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno-320.01~485.00343374[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión1609022015030050Cromado brillanteLas ruedas en la tierra-(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-35.01~80.0078103[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión634091687532Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-80.01~140.00127144[Caucho sintético] SBR de gomaResistente a la abrasión80451157910035Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadNegroSin protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados

Cargando…

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico