(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ruedas silenciosas y suaves dobles de acero inoxidable para cargas pesadas, rangos de carga desde 485.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SUHJTS-75-MCD
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles | Tope | Ninguno |
---|---|---|---|
Propiedades | [Ruido bajo] Ruedas suaves y silenciosas | Rango de carga(daN) | 485.01~750.00 |
Carga permisible(daN) | 490 | Altura de Montaje H(mm) | 111.5 |
Material de la rueda | [(Nylon)] MC conductor de nylon | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química |
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable | Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados |
Longitud de paso del orificio de montaje(mm) | 63(78) | Ancho de paso del orificio de montaje(mm) | 63(78) |
Mostrar más | |||
Asiento de montaje(mm) | 100 | Ancho de asiento de montaje(mm) | 100 |
Diámetro de la rueda(φ) | 75 | Anchura de la llanta(mm) | 18.5X2 |
Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga pesada |
Especificaciones | Las ruedas en la tierra | Especificaciones detalladas de la rueda | (Núcleo: ninguno) |
Color de la rueda | Negro | Protección del piso | Sin protección del piso |
Excentricidad(mm) | 25 | Rodamiento | Rodamiento de bolas radial inoxidable |
Mostrar menos |
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles | Tope | Ninguno | Propiedades | Ruedas suaves y silenciosas |
---|---|---|---|---|---|
Rango de carga(daN) | 485.01~750.00 | Carga permisible(daN) | 490 | Altura de Montaje H(mm) | 111.5 |
Material de la rueda | MC conductor de nylon | Características de la rueda | Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Acero inoxidable |
Tipo de orificio de montaje | Agujeros Ranurados | Longitud de paso del orificio de montaje(mm) | 63(78) | Ancho de paso del orificio de montaje(mm) | 63(78) |
Asiento de montaje(mm) | 100 | Ancho de asiento de montaje(mm) | 100 | Diámetro de la rueda(φ) | 75 |
Anchura de la llanta(mm) | 18.5X2 | Aplicación | Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Carga pesada |
Especificaciones | Las ruedas en la tierra | Especificaciones detalladas de la rueda | (Núcleo: ninguno) | Color de la rueda | Negro |
Protección del piso | Sin protección del piso | Excentricidad(mm) | 25 | Rodamiento | Rodamiento de bolas radial inoxidable |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUHJTS-75-MCD de la serie Ruedas - Silenciosas y suaves dobles de acero inoxidable..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente