(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas suaves y silenciosas dobles, para cargas pesadas, de acero. Para uso con maquinaria de precisión, estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HJTS-50B-MC

 
Número de Parte
HJTS-50B-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.0029481[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química55(65)55(65)82825015X2Negro al hornoAzul18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles Propiedades Ruedas suaves y silenciosas Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada
Especificaciones Las ruedas en la tierra Especificaciones detalladas de la rueda (Núcleo: ninguno) Protección del piso Sin protección del piso
Aplicación Para usar con maquinaria de precisión estacionaria transportada en cargas pesadas a baja velocidad debido a cambios de diseños o líneas. Rodamiento Rodamientos de bolas radiales

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HJTS-50B-MC de la serie Ruedas - Suaves y silenciosas dobles (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
HJTS-50U-MC
HJTS-50U-MCD
HJTS-65B-MC
HJTS-65U-MC
HJTS-65U-MCD
HJTS-75B-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Color de la rueda Excentricidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.0029481[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteAzul18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno220.01~320.0029481[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión55(65)55(65)82825015X2Cromado trivalenteNegro18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Negro al hornoAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteAzul22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno320.01~485.00392100[(Nylon)] MC conductor de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001006517X2Cromado trivalenteNegro22
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Ninguno485.01~750.00490111.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión63(78)63(78)1001007518.5X2Negro al hornoAzul25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico