(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es NBR resistente al agua. No es necesario utilizar cinta selladora. La parte roscada R (PT) y la parte de conexión de resina giran.
[Características]
· La parte de plástico cumple con la clasificación de retardante de llama UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es un 30% más fuerte que la de las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes ha mejorado enormemente gracias a un nuevo mecanismo de agarre del tubo.
· El clip para tubo gira suavemente en el accesorio y evita la rotura del tubo debido a la rotación del mismo.
· Junta tórica resistente al agua y junta en V fabricada en NBR.
· La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo que no se requiere cinta selladora.
· La parte combinada del tornillo R (PT) de la T del codo y la parte de resina se pueden girar después del ajuste, lo que significa que la tubería se puede instalar en cualquier dirección y la parte del tornillo se puede apretar incluso si la parte de resina está fija.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
WL45-06-01 |
WL45-06-02 |
WL45-06-03 |
WL45-08-01 |
WL45-08-02 |
WL45-08-03 |
WL45-10-01 |
WL45-10-02 |
WL45-10-03 |
WL45-10-04 |
WL45-12-01 |
WL45-12-02 |
WL45-12-03 |
WL45-12-04 |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible | Material de sellado en V | NBR resistente al agua |
---|---|---|---|---|---|
Material del tornillo terminal | Latón | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Conexión de montaje por tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo | Codos | Codo de 45 ° |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0::+60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente