(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junron One-Touch Fitting W Series (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Largo

Junron One-Touch Fitting W Series (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Largo
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es NBR resistente al agua. No es necesario utilizar cinta selladora. La parte roscada R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

[Características]
· Toda la parte de plástico cumple con la clasificación de retardante de llama UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es un 30% más fuerte que la de las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes ha mejorado enormemente gracias a un nuevo mecanismo para el agarre del tubo.
· El agarre del tubo gira suavemente en el racor y evita que el tubo se rompa debido a la rotación del mismo.
▪ La junta tórica y el sello en V resistentes al agua utilizan NBR.
▪ La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo que no se requiere cinta selladora.
▪ La combinación de la parte del tornillo R (P) de la T del codo y la parte de resina se puede girar; Después del ajuste, la dirección del tubo se puede ajustar libremente y la parte del tornillo se puede apretar incluso si la parte de resina está fija.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WLL-08-03

Número de Parte
WLL-08-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina ignífuga PBT Ul94 V-0 compatible Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos largos
Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60 Tamaño de tubo 1(φ) 8 Tornillo terminal T (pulgadas)(pulgada) 3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WLL-08-03 de la serie Junron One-Touch Fitting W Series (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Largo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico