(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Racores instantáneos para refrigeración de moldes. No quedan protuberancias en la matriz después de retirar el tapón.
[Características]
· Racores instantáneos para refrigeración de moldes.
· El fluido utilizable incluye 3 tipos.: Medio de calefacción: aceite, agua (fresca) y aire.
· No quedan protuberancias en el troquel después de retirar el tapón.
· La válvula de cierre incorporada evita la salida de agua caliente cuando se conecta o retira el tapón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ASL10-1001 |
ASL10-1002 |
ASL10-1003 |
ASL10-1201 |
ASL10-1202 |
ASL10-1203 |
ASL10-601 |
ASL10-602 |
ASL10-603 |
ASL10-801 |
ASL10-802 |
ASL10-803 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Latón | Aplicación | Controlar la temperatura del molde |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Dirección de montaje de tornillo | Montaje con tornillo, dirección | Codo |
Codos | Codos masculinos | Temperatura de operación | 0::120 | Tipos de tornillo de conexión 1 | R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente