(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquilla Junron One-Touch Fitting W Series (equipo de soldadura por puntos para tuberías)

Boquilla Junron One-Touch Fitting W Series (equipo de soldadura por puntos para tuberías)
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo está equipada con un mecanismo giratorio. Todos los materiales de sellado son NBR resistente al agua. No se requiere cinta selladora. Las roscas R (PT) y las piezas de conexión de resina giran.

[Características]
· Todas las secciones de resina cumplen con la clasificación de retardante de llama UL94V-0.
· La resistencia a la extracción de la pieza de ajuste a presión de resina con rosca R (PT) se ha mejorado en comparación con las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado significativamente gracias a un nuevo mecanismo de agarre del tubo.
· El clip del tubo gira suavemente dentro del accesorio y evita que el tubo se rompa debido a la rotación del mismo.
· NBR se utiliza en la junta tórica resistente al agua y en el sello en V.
· Las roscas R (PD) están selladas. Por lo tanto, no es necesario envolver las roscas con cinta selladora.
· La parte combinada de la rosca R (PT) de la T del codo y la parte de resina se puede girar. Después de la conexión, la dirección tubo-tubería se puede implementar libremente y las roscas se pueden apretar incluso mientras la pieza de resina está fija.

PDF

Número de Parte
WN-08-01
WN-10-02
WN-10-03
WN-12-01
WN-12-02
WN-12-03
WN-12-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

123/8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Montaje con tornillo, dirección Recto Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico