(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado en todas las piezas de latón de las tetinas serie M y cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) están recubiertos con una junta de diferente color para que puedan identificarse a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así el giro del tubo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | PBT | Material de sellado en V | NBR resistente al agua |
---|---|---|---|---|---|
Material del tornillo terminal | Sin parte del hilo | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Unión | Rango de temperatura de funcionamiento | 0::+60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente