(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junron One-Touch Fitting M Series (para tubería general) Reducción de unión en T (Números de pieza)

Junron One-Touch Fitting M Series (para tubería general) Reducción de unión en T
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· Todas las piezas de latón de las tetinas de la serie M y los cuerpos de plástico tienen un revestimiento de níquel aplicado de serie.
· Viene con un sello de color para identificación de tornillos.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillo R (PT) están recubiertos con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las piezas R (PT) se atornillan en codos y en T, y las piezas coincidentes de resina giran, lo que permite un posicionamiento libre según la dirección de extracción del tubo después de montar el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras la pieza de resina aún está fija.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el conector, impidiendo que el tubo gire.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTUM-8-6-PM

 
Número de Parte
PTUM-8-6-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Camisetas de diferentes diámetros Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60
Tamaño de tubo 1(φ) 8 Tamaño de tubo 2(φ) 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTUM-8-6-PM de la serie Junron One-Touch Fitting M Series (para tubería general) Reducción de unión en T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico