(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cono - racores de compresión, latón, serie M (M-04)

Cono - racores de compresión, latón, serie M M-04
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo toma el inserto del tubo y lo sujeta con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-04

Número de Parte
M-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Manga Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-04 de la serie Cono - racores de compresión, latón, serie M.

Products like this...

Número de Parte
M-06
M-08
M-10
M-12
M-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 mm
1 Pieza(s)Disponible

30 Días o más

8 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico