(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PUP

Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PUP
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo toma el inserto del tubo y lo sujeta con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PUP-6X4-BS

Número de Parte
PUP-6X4-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Uniones de partición Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tamaño de tubo 1 6 mm Diámetro interior del tubo(mm) 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PUP-6X4-BS de la serie Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PUP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico