(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - racores de compresión, serie PLU

Codos de 90° - racores de compresión, serie PLU
  • Descuento por volumen

Cumple con las normas industriales japonesas JIS B8381 para accesorios neumáticos. El mecanismo se sujeta al inserto del tubo con el manguito y la tuerca para una conexión confiable. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte
PLU-8X5-BS
PLU-8X6-BS
PLU-12X9-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8 mm5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Codos de unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico